DKB 0325 + DKB 0760 alicate de crimpar

DKB 0325/DKB 0360: Alicate de crimpar para a prensagem de talões de cabo não isolados de 0,35-6,0 mm2, perfil de crimpagem: Prensagem por mandril, alta ergonomia da ferramenta

Segurança

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Perfil de crimpagemPeso kgComprimento (mm)Peça/emb.
61722110
DKB 03250,35 - 2,5Prensagem por mandril0,351921
61790920DKB 03600,35 - 6Prensagem por mandril0,351921

Vantagens

  • Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
  • Moldes de prensagem claramente marcados
  • Menos força exigida para uma pressão perfeita
  • Testado para 80 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

  • Os alicates de prensar para conexões não isoladas
  • Para talões de cabo sem isolamento, outros conectores e talões de cabo tubulares KR

Características do produto

  • Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

  • Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Geral

  • Pressão de crimpagem reajustável

Observação

  • Perfil de crimpagem: prensagem por mandril

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos