Contatos EPIC® MH PE 10,0 mm
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
-
- Condutor de proteção (PE) Contatos de crimpagem para a maior seção transversal
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
Vantagens
- Male and female contacts with silver plating and approx. 14cm stranded wire to connect the PE Pin of the EPIC® MH Multiframe
- Crimpagem com Klauke série D 22 e HD 13
- Conexão de seção cruzada: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Energia renovável
- Estrutura de equipamento de teste
- Engenharia industrial
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 25 mm² até 95 mm²
- Fio de 4 mm² para conexão PE na estrutura do módulo
Comprimento de decapagem (mm)
- 20
Material
- brass silver plated CuZn / Ag
Ciclos de operação mecânica
- 500
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos