Contatos EPIC® MH 8,0 mm
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
Vantagens
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
Resistência de contato
- < 5 mOhm
Terminação do cabo
- Crimp termination: 0.75 mm² ... 4.0 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 18
Ciclos de operação mecânica
- 500
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

