Contatos EPIC® MH 4,0 mm
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
Machined EPIC® MH 4.0 contacts are suitable for the safe transmission of larger currents. The silver coating ensures low contact resistance and thus little loss and less heat generation.
High quality contact with 4mm pin diameter for a safe transmission of larger currents
Vantagens
- High quality contact with 4mm pin diameter for a safe transmission of larger currents
- For cross section from 1,5mm² up to 10mm² available
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- With the appropriate tools, good contacting is created quickly and easily
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
Resistência de contato
- < 5 mOhm
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 1,5 - 10 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 10
Ciclos de operação mecânica
- 500
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
