H07V-K em caixas descartáveis
Condutor monopolar flexível e harmonizado para instalação fixa e protegida
H07V-K, HAR, cabo de controle e alimentação, PVC, 450/750 V, cabeamento, montagem, retardante de chama, classe 5/fio fino, instalação fixa, caixa de papelão grande
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Eficiente
- <HAR>
Vantagens
- Rentabilidade mais elevada graças às quantidades ideais de processamento
- Os monocondutores são gravados de modo a permitir que uma marcação posterior adicional por impressão de tinta seja legível
- O peso comparativamente baixo das caixas de papelão facilita o manuseio
- Montagem economizadora de tempo
Âmbitos de aplicação
- Ideal para técnicos de montagem para alcançar tempos de operação maiores
- Para a montagem de conjuntos de cabos e para a fiação durante a instalação do painel de controle
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Tipo de certificações de cabos <HAR> de acordo com EN 50525-2-31
- Sem cores de Isolação de condutores certificadas de acordo com o tipo de cabo, em conformidade com a norma EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparente, verde (cor única), amarelo (cor única), todas as cores duplas (exceto de verde/amarelo e amarelo/verde)
Projeto do produto
- Condutor de cobre de fio fino com cordões de cobre nu em linha com condutor de classe 5 segundo a norma IEC 60228
- Isolação do condutor a base de PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- De acordo com EN 50565-1
- 4 x diâmetro externo (DE) se usado de modo normal; 2 x DE para flexão de cuidado
Tensão nominal
- U0/U: 450/750 V
Tensão de ensaio
- 2500 V AC
Capacidade da corrente
- VDE 0298 parte 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos