Cabo monopolar X07V-K
X07V-K, cabo de controle e alimentação para cabeamento interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento da hélice de cor dupla, retardante de chama, carretel
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- PVC espiralizado de duas cores
Âmbitos de aplicação
- Colocação em tubos, expostos ou aterrados em reboco e em dutos de instalação fechada
- Para a colocação direta em bandejas e calhas somente como cabo de compensação de potencial
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Bobina: d1=18mm; d2=200mm; l=85mm
Norm references / Approvals
- Baseado na EN 50525-2-31
Projeto do produto
- Condutor de cobre de fio fino com cordões de cobre nu em linha com condutor de classe 5 segundo a norma IEC 60228
- Isolação do condutor a base de PVC
- Identificado com espirais coloridas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- 4 x outer diameter if used as defined for H07V-K; 2 x outer diameter for short-term bending
Tensão nominal
- U0/U: 450/750 V
Tensão de ensaio
- 2500 V
Capacidade da corrente
- VDE 0298 parte 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
