LiY com isolação em duas cores helicoidais
Fio de conexão e com condutor de telecomunicação às riscas coloridas
LIY, cabo de controle de PVC, fios de baixa tensão para aparelhos de telecomunicação e módulos eletrônicos, isolamento do condutor colorido, retardante de chama, máx +70 °C
- Fio de conexão de controle PVC
- Relação custo-benefício
- PVC espiralizado de duas cores
Âmbitos de aplicação
- Fio de conexão para a fiação de dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos em aparelhos
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Bobina: d1=18 mm; d2=150 mm; l=85 mm
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios de Litz
- Isolação do condutor a base de PVC YI 2/TI 2 de acordo com VDE 0207-4
- Identificado com espirais coloridas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Tensão de pico de operação
- 900 V (0,25 mm²)
Projeto do condutor
- 0,25 mm²: ≥ 14 fios (cada com 0,15 mm Ø)
Tensão nominal
- Tensão de funcionamento < 50 VAC
- UPP - Tensão Pico a Pico: ≤ 250 V
Tensão de ensaio
- 2500 V (0,25 mm²)
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos