H07RN-F, versão melhorada

Livre de halogênio; imersão a longo prazo; torção de curvatura/loop (WKA): -40 °C a +90 °C; resistente a radiação UV /ozônio

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Livre de halogênio & Baixa densidade de fumaça
  • Torção de Loop/ Flexão: -40°C a +90°C
  • 500m long-run submersion

Energia EólicaAdequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioResistente a óleoResistente a torsãoResistente a UV

CEHAREACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
4533027
3 G 1.08.3 - 10.728,8140
4533061
4 G 1.09.2 - 11.938,4160
4533062
4 X 1.09.2 - 11.938,4160
4533091
5 G 1.010.2 - 13.148200
4533000
1 X 1.55.7 - 7.114,455
4533020
2 X 1.58.5 - 1128,8125
4533029
3 G 1.59.2 - 11.943,2172
4533063
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
4533064
4 X 1.510.2 - 13.157,6200
4533093
5 G 1.511.2 - 14.472250
4533111
7 G 1.514,7 - 18,7100,8430
4533113
12 G 1.517.6 - 22.4172,8620
4533001
1 X 2.56.3 - 7.92472
4533021
2 X 2.510.2 - 13.148173
4533031
3 G 2.510.9 - 1472225
4533065
4 G 2.512.1 - 15.596285
4533066
4 X 2.512.1 - 15.596285
4533095
5 G 2.513.3 - 17120345
4533115
12 G 2.520.6 - 26.2288850
4533002
1 X 4.07.2 - 938,498
4533022
2 X 4.011.8 - 15.176,8239
4533033
3 G 4.012.7 - 16.2115,2325
4533067
4 G 4.014 - 17.9153,6395
4533097
5 G 4.015.6 - 19.9192485
4533003
1 X 6.07.9 - 9.857,6127
4533023
2 X 6.013.1 - 16.8115,2330
4533035
3 G 6.014.1 - 18172,8415
4533069
4 G 6.015.7 - 20230,4535
4533099
5 G 6.017.5 - 22.2288648
4533004
1 X 10.09.5 - 11.996192
4533024
2 X 10.017,7 - 22,6192590
4533037
3 G 10.019.1 - 24.2288712
4533071
4 G 10.020.9 - 26.5384920
4533005
1 X 16.010.8 - 13.4153,6262
4533039
3 G 16.021.8 - 27.6460,8990
4533073
4 G 16.023.8 - 30.1614,41290
4533006
1 X 25.012.7 - 15.8240375
4533041
3 G 25.026.1 - 337201395
4533075
4 G 25.028.9 - 36.69601930
4533101
5 G 25.032 - 40.412002500
4533007
1 X 35.014.3 - 17.9336493
4533043
3 G 35.029.3 - 37.110081815
4533077
4 G 35.032.5 - 41.413442470
4533103
5 G 35.035.7 - 45.116803250
4533008
1 X 50.016.5 - 20.6480675
4533045
3 G 50.034.1 - 42.914402470
4533079
4 G 50.037.7 - 47.519203320
4533105
5 G 50.041.8 - 5324004408
4533009
1 X 70.018.6 - 23.3672914
4533081
4 G 70.042.7 - 5426884420
4533107
5 G 70.047.5 - 6033605863
4533010
1 X 95.020.8 - 269121200
4533083
4 G 95.048.4 - 6136485750
4533109
5 G 95.054 - 6745607537
4533011
1 X 120.022.8 - 28.611521481
4533085
4 G 120.053 - 6646086990
4533012
1 X 150.025.2 - 31.414401833
4533087
4 G 150.058 - 7357608650
4533013
1 X 185.027.6 - 34.417762190
4533089
4 G 185.064 - 8071049785
4533014
1 X 240.030.6 - 38.323042780
4533015
1 X 300.033.5 - 41.928803310
4533016
1 X 400.037.4 - 46.838404320
4533017
1 X 500.041.3 - 5248005342

Vantagens

  • Ligações feitas com os cabos singelos com revestimento emborrachado H07RN-F podem ser utilizadas em instalações a prova de curto-circuitos e curto circuito para terra de acordo com a IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
  • Mais resistente a água do que H07RN-F e H07RN8-F
  • Faixa de temperatura do condutor mais adequada para instalação externa e mais ampla que H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F e NSSHÖU

Âmbitos de aplicação

  • Médio, estresse mecânico e uso industrial e agrícola, bem como para alimentação de dispositivos e portáteis ( H07RN- F de acordo com EN 50565-2 )
  • Torsão de "loop" entre a barquinha e os geradores da turbina das torres de vento/minhos de vento
  • Exteriores de acordo com a norma EN 50565-2
  • Para construções ou instalações industriais com uma elevada concentração de pessoas e/ou bens valiosos

Características do produto

  • Resistente a óleo de acordo com EN 60811-404; boa resistência à abrasão, agentes atmosféricos, gorduras, óleos e óleos minerais.
  • Ozone- (acc. EN 60811), UV-, Cold- (-40 °C flexible at the conductor) and Heat-resistant (+90 °C at the conductor)
  • Resistente a torção em "loop" (turbina de vento) ==>TW-0, TW-1 e TW-2: -40 °C até +90 °C/ 2,000 ciclos (5,000 ciclos a partir de +5 °C)/ ângulo de torsão de +/-150 ° por metro a uma revolução por minuto
  • Imersão a longo prazo sem interrupção (AD8) em até 100 m de profundidade de água (água com cloro aprovada, e não água potável, temperatura mínima da água +5 °C, somente água parada sem fluxo e tráfego)
  • Livre de halogênio de acordo com EN 60754 (subseções -1 e -2), retardante de chamas de acordo com IEC 60332-1-2 e baixa densidade de fumaça (LS) de acordo com EN 61034-2

Norm references / Approvals

  • Homologação de tipo para cabo <HAR> H07RN-F de acordo com EN 50525-2-21

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor: borracha especial
  • Revestimento externo em um composto de borracha especial

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001578
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Movido: 6 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensão de ensaio

  • 2500 V AC

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Capacidade da corrente

  • according to data sheet

Faixa de temperatura

  • Occasionally moved: -40°C to +90°C
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos