Tesoura corta-cabo KNIPEX
Tesoura corta-cabo KNIPEX para condutores com um diâmetro externo de até 20 mm, extremamente suave para o usuário graças ao design ergonômico, fabricada na Alemanha
Menos força exigida devido à taxa de transmissão favorável e à geometria de corte otimizada
Vantagens
- A estrutura especial de duas lâminas divide o processo de corte em corte prévio e corte posterior
- Fácil de manusear com uma mão
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Corta cabos de cobre e de alumínio
Características do produto
- Corte endurecido com esmerilhamento de precisão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000142
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, cromado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos