Cortador de catraca KNIPEX
Tesoura de catraca KNIPEX para condutores com um grande diâmetro externo, design ergonômico, fabricado na Alemanha
Menos força exigida devido à transmissão muito elevada
Vantagens
- Operação com uma mão através do princípio de catraca
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Corta cabos de cobre e de alumínio
- Não adequado para fiação de aço e cabos metálicos
Características do produto
- Corte endurecido com esmerilhamento de precisão
- A faca articulada pode ser destravada em qualquer posição de corte pressionando com o polegar
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000142
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, temperado a óleo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos