NSSHÖU
Cabo revestido em borracha mecanicamente robusto para a mineração
NSSHÖU, VDE, cabo de controle e alimentação, borracha, para condições adversas, com revestimento interno e externo, 0,6/1 kV, classe 5, flexível -25 °C a +90 °C, mineração, aplicação ao ar livre
- Mineração
- Uso externo
- Resistente a óleo
Vantagens
- Uso sob estresse mecânico muito elevado
- A versão monopolar também são pode ser usada como cabo de conexão rígido para equipamentos de solda
- Não antiestático
Âmbitos de aplicação
- Para mineração em minas e a céu aberto
- Conexão de equipamentos móveis e maquinaria
- Em ambientes com condições difíceis
- Para uso externo e em interiores secos e úmidos
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
- Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
- Elevada resistência a fendas
- Resistente a desgaste
Norm references / Approvals
- Certificação do tipo do cabo <VDE> NSSHÖU de acordo com VDE 0250-812
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre estanhado
- Isolação do condutor: composto de borracha, tipo 3GI3
- Revestimento interno: Composto de borracha do tipo GM1b ou 5GM5
- Revestimento externo: composto de borracha, tipo 5GM5
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensão de ensaio
- 3000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Capacidade da corrente
- De acordo com VDE 0298 Parte 4 Tab. 15
Faixa de temperatura
- Occasionally moved: -25°C up to +90°C
- Instalação fixa: -40°C a +90°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos