LiFY
Monopolar de classe 6, flexível ao frio, para equipamentos ou medidores
Cabo de controle e alimentação LIFY, condutor monopolar especial em PVC, cabo de medição com trançado extra fino/extremamente flexível, protegido para baixa tensão, máx. +70 °C
Extremamente flexível / trançado extra fino
Vantagens
- Isolação em PVC especialmente suave e flexível ao frio
Âmbitos de aplicação
- Para uso em equipamentos móveis
- Para elementos de medição no âmbito do treinamento técnico, formação e laboratórios elétricos
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812 e VDE 0250-1
Projeto do produto
- Fios de Litz
- Isolação do condutor a base de PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor
- Fios extra finos encordoamento IEC classe 6: 0,07 mm
Tensão nominal
- Condutores LiFY altamente flexíveis:
até 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
a partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -15°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos