H00V3-D Cabo para Aterramento de Cobre
Monopolar flexível a frio Baseado na <HAR> para aterramento e curto circuito
X00V3-D, condutor monopolar especial, cabo de aterramento para aterramento e curto-circuito, flexível a baixas temperaturas -25 °C, revestimento externo transparente em PVC
- Aterrar, encurtar antes da manutenção no terreno
- Flexível ao frio
Âmbitos de aplicação
- Assume a função de proteção durante reparos
- Para aterramento em instalações de corrente elevada de empresas fornecedoras de energia e em mecanismos de corrente de tração de empresas ferroviárias
- Para aparelhos de aterramento e compensação de potencial em partes de máquinas e sistemas PED
- Para aplicações em ambientes frios
Norm references / Approvals
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Revestimento externo: à base de PVC, transparente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 12 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 1000 V
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +55°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
