ESUY Cabo para Aterramento de Cobre
Monopolar flexível para aterramento e curto-circuito, assim como para aparelhos de aterramento e compensação de potencial
Condutor monopolar especial ESUY, cabo de aterramento para aterramento e curto-circuito ou como equalização de potencial, altamente flexível, cobertura externa transparente em PVC, retardante de chama
- Aterrar, encurtar antes da manutenção no terreno
- Altamente flexível mecanicamente
Vantagens
- Ótima flexibilidade apesar da grande seção transversal do condutor
Âmbitos de aplicação
- Assume a função de proteção durante reparos
- Para aterramento em instalações de corrente elevada de empresas fornecedoras de energia e em mecanismos de corrente de tração de empresas ferroviárias
- Para aparelhos de aterramento e compensação de potencial em partes de máquinas e sistemas PED
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Trançamento de fios de cobre nu
- Revestimento externo: à base de PVC, transparente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor
- de acordo com a norma DIN 46440
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 12 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 2000 V
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -5°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos