ÖLFLEX® ROBUST FD C

Blindado, isolado a TPE, numerado, revestimento interno e externo em TPE

ÖLFLEX® ROBUST FD - Cabo de controle e alimentação sem halogênio com blindagem para aplicação em cadeias de alimentação de energia em condições ambientais adversas

  • Extended Line Performance - Percursos longos ou elevadas acelerações
  • Boa resistência a intempéries
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Adequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioResistente a óleoEsteira porta-cabosInterferência de sinaisResistente a UV

CEECOLABEAC

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.58.333,677
0026737
3 G 0.58.841,892
0026738
4 G 0.59.549,9108
0026739
5 G 0.510.457,9127
0026740
7 G 0.51274,1165
0026744
12 G 0.514.4120,5248
0026745
18 G 0.516.7158330
0026746
25 G 0.520.3230,8471
0026747
2 X 0.758.641,487
0026701
3 G 0.759.149,6110
0026702
4 G 0.7510.160,9137
0026703
5 G 0.7510.872,8160
0026704
7 G 0.7512.6107,2238
0026705
12 G 0.7515151,5312
0026706
18 G 0.7517.7205,5448
0026707
25 G 0.7521.7299,1657
0026708
2 X 1.0947,2105
0026709
3 G 1.09.861,1125
0026710
4 G 1.010.674,8157
0026711
5 G 1.012.186,2198
0026716
7 G 1.013.9132,3278
0026717
12 G 1.016.1189,1370
0026718
18 G 1.018.7278549
0026719
25 G 1.023370784
0026748
2 X 1.510.259,4127
0026721
3 G 1.510.979,8163
0026722
4 G 1.512.199,2210
0026723
5 G 1.513.6129,7264
0026724
7 G 1.515.8175,2370
0026725
12 G 1.518.4257,1498
0026726
18 G 1.522.1378,9749
0026727
25 G 1.527.1555,51042
0026731
4 G 2.514.4161,5307
0026732
5 G 2.515.5188,3361
0026733
7 G 2.518.3252,6512
0026734
12 G 2.521.9406,5730
0026741
4 G 4.016.2227,3412
0026751
4 G 6.017.2306,7519
0026761
4 G 10.023.3513,6853
0026771
4 G 16.027.2809,61273

Vantagens

  • Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
  • Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
  • Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
  • Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
  • Indicado para limpeza a vapor
  • Blindagem de cobre para satisfazer as exigências de EMC e proteger contra
    campos de interferência eletromagnética

Âmbitos de aplicação

  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
  • Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
  • Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
  • Resistente a óleo e produtos químicos em várias áreas
  • Resistente a hidrólise em presença de água quente e morna
  • Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
  • Flexível ao frio até -40°C

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0250 / 0285
  • Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food & beverage)
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Fios extrafinos de cobre estanhados
  • Isolação do condutor de TPE
  • Condutores conjuntamente torcidos em comprimentos de feixe extremamente curtos
  • Revestimento não tecido
  • Revestimento interno em TPE
  • Trança de cobre estanhado
  • Cobertura robusta feita em TPE especial livre de halogênio, preto (sim. RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

Projeto do condutor

  • Fio super fino de acordo com VDE 0295, classe 6/EMC 60228 classe 6

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo (com temperaturas < 70°C) a partir de 10 x diâmetro externo (com temperaturas máx. 105°C)
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexão & parâmetros de utilização

  • Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • com flexão: -40°C até +105°C
    instalação fixa: -50°C até +105°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos