ÖLFLEX® ROBUST FD
Altamente flexível , cabo de controle para todos os climas com revestimento TPE - resistente a uma ampla gama de meios químicos
ÖLFLEX® ROBUST FD - Cabo de controle e alimentação sem halogênio para aplicação em cadeias de alimentação de energia em condições ambientais adversas
- Extended Line Performance - Percursos longos ou elevadas acelerações
- Boa resistência a intempéries
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Vantagens
- Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
- Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
- Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
- Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
- Indicado para limpeza a vapor
- Baixa emissão de partículas na aplicação em esteiras porta-cabos
Âmbitos de aplicação
- Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
- Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Resistente a óleo e produtos químicos em várias áreas
- Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
- Resistente a hidrólise em presença de água quente e morna
- Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
- Flexível ao frio até -40°C
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0250 / 0285
- Classificação de sala limpa para itens individuais , sob pedido
- Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre estanhados
- Isolação do condutor de TPE
- Condutores conjuntamente torcidos em comprimentos de feixe extremamente curtos
- Revestimento não tecido
- Cobertura robusta feita em TPE especial livre de halogênio, preto (sim. RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo (com temperaturas < 70°C) a partir de 10 x diâmetro externo (com temperaturas máx. 105°C)
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Ciclos de flexão & parâmetros de utilização
- Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Móvel: -40 °C a +105 °C Instalação fixa: -50 °C a +105 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos