LiFY

Monopolar de classe 6, flexível ao frio, para equipamentos ou medidores

Cabo de controle e alimentação LIFY, condutor monopolar especial em PVC, cabo de medição com trançado extra fino/extremamente flexível, protegido para baixa tensão, máx. +70 °C

Extremamente flexível / trançado extra fino

CEEACFire

Código do Produto Seção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]Cor do condutorPeso em cobre kg/kmEmb.
4560017S
0.752.5verde/amarelo7,2100
4560013S
0.752.5preto7,2100
4560014S
0.752.5azul7,2100
4560016S
0.752.5vermelho7,2100
4560027S
12.9verde/amarelo9,6100
4560023S
12.9preto9,6100
4560024S
12.9azul9,6100
4560026S
12.9vermelho9,6100
4560037S
1.53.7verde/amarelo14,4100
4560033S
1.53.7preto14,4100
4560034S
1.53.7azul14,4100
4560036S
1.53.7vermelho14,4100
4560057S
2.54.2verde/amarelo2450
4560053S
2.54.2preto2450
4560054S
2.54.2azul2450
4560056S
2.54.2vermelho2450
4560063
45.1preto38,4100
4560067
45.1verde/amarelo38,450
4560064
45.1azul38,4100
4560077
66verde/amarelo57,650
4560073
66preto57,650
4560074
66azul57,650
4560076
66vermelho57,650
4560087
106.6verde/amarelo9650
4560083
106.6preto9650
4560086
106,6vermelho9650

Vantagens

  • Isolação em PVC especialmente suave e flexível ao frio

Âmbitos de aplicação

  • Para uso em equipamentos móveis
  • Para elementos de medição no âmbito do treinamento técnico, formação e laboratórios elétricos

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0812 e VDE 0250-1

Projeto do produto

  • Fios de Litz
  • Isolação do condutor a base de PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000993
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Projeto do condutor

  • Fios extra finos encordoamento IEC classe 6: 0,07 mm

Tensão nominal

  • Condutores LiFY altamente flexíveis:
    até 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
    a partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -15°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos