Abraçadeira de cabos detectável
The detectable feature makes this cable tie especially interesting for the food & beverage industry.
Matching accessories:
Detectable cable tie sockets
Vantagens
- As cintas de cabos foram criadas com uma liga especial de polímero que ativa os detetores de metais, aparelhos de raios X e sistemas de detecção visual
- Minimiza o risco de contaminação do produto
- A cor azul facilita a detecção visual
- Ajudar a alcançar diretiva Europeia HACCP
- Polyamid version: resistant to conventional solvents such as alcohol and ketone, aliphatic and aromatic hydrocarbons such as oil, grease, gasoline and weak alkalis; not resistant to acids (weak or strong) and metallic salts
Polypropylene version: especially resistant against chemical detergents
Ty-Rap® NDT: UV resistant
Âmbitos de aplicação
- São especialmente recomendados para aplicações que utilizem sistemas de detecção, onde resíduos de instalação da abraçadeira de cabos (pedaços cortados) não são permitidos no produto acabado
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Produção de medicamentos
Norm references / Approvals
- Flammability class:
UL 94 HB - Somente a cabeça da abraçadeira de cabos tem certificação ECOLAB
Observação
- Storage requirements: nylon (polyamide) is, by its nature, susceptible to external influences. Cable ties are mechanically moistened in order to ensure optimal use. As such, they must be stored in a cool, dry location and must not be exposed to direct sunlight. Cable ties are packed in plastic bags to retain moisture; these should remain closed until the cable ties are used
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Azul
Material
- Poliamida 6.6 ou polipropileno com partes metálicas
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- Ty-Rap® NDT: -60°C up to +85°C
Ty-Rap® PDT and Detect: -40°C up to +85°C
Installation temperature:
-5°C up to +60°C
- TY-RAP® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos