UNITRONIC® BUS ASI FD
Cabos interface AS altamente flexíveis para sistemas de integração em rede na área do campo
Comunicação ao nível do sensor/atuador. Sem halogênio (PUR), aprovação UL, resistente ao óleo (TPE). Faixa de temperatura de -40 °C até +105 °C (TPE)
- "FD" = apropriado para esteiras porta-cabos
- "LD" = Long Distance (Longa distancia)
Vantagens
- O novo BUS ASI LD 2 x 2,5 (Longa distância) permite ainda a conexão dos módulos mais distantes.
As fontes de alimentação interface AS podem ser reduzidas. O BUS ASI LD é compatível com a versão 1.5 anterior. - Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
- Alta resistência ao óleo
Âmbitos de aplicação
- Comunicação ao nível do sensor/atuador
- UNITRONIC® Fieldbus
Cabeamento para sensor/atuador
Características do produto
- As variantes em PUR estão livres de halogênio de acordo com IEC 60754-1
- Retardante de chama de acordo com a norma IEC 60332-1-2, teste de inflamabilidade UL FT-2
- Os dados e a energia são transmitidos através de um cabo liso com dois condutores não blindados, codificados geometricamente ( Protegido contra inversão de polaridade).
- A ligação dos condutores é realizada através da técnica de penetração nos módulos ASI.
- Os sensores são conectados ao módulo ASI através de cabos redondos (cabos de conexão).
Norm references / Approvals
- A ASI está padronizado a nível europeu na norma EN 50295 e a nível internacional em IEC 62026-2
- Variante em TPE: UL AWM estilo 2103
CSA AWM II A/B
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre estanhados
- Isolamento do condutor: composto livre de halogênio
- Revestimento externo: elastômero termoplástico (TPE), poliuretano (PUR)
- Outer sheath: yellow (RAL 1023), black (RAL 9005), grey
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- 300 V (não adequado para aplicações de potência)
Resistência do condutor
- 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: máx. 8,21 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 12 mm
- Com flexão sem fixação: 24 mm
Com flexão com fixação: 60 mm (15xD)
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Faixa de temperatura
- Instalação fixa:
-40°C a +80°C (TPE +105°C) - Com flexão - sem fixação:
-30°C até +70°C (TPE +105°C)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários AS-International Association
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos