UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cabo PROFIBUS - resistente a uma grande variedade de produtos químicos

Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistência contra água, químicos, tensoativos, sabões..., resistente a radiação UV, retardante de chama. Faixa temp. -40 °C até +80 °C

  • Ótima resistência a intempéries
  • Boa resistência química

Componentes de automação complementares da LAPP Alimento e Bebidas Engenharia de máquinas e instalações Boa resistência química Resistente a UV

PROFIBUS ECOLAB

Código do Produto Descrição do Produto Número de pares e diâmetro do condutor em mm Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
para instalação fixa
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

Vantagens

  • Cabo PROFIBUS robusto para uso sob condições ambientais problemáticas

Âmbitos de aplicação

  • Uso para PROFIBUS-DP ou FIP em ambientes industriais rigorosos
  • Instalação fixa

Características do produto

  • Área de uso e aplicação significativamente aumentada, resistência a água e produtos químicos para o uso em ambiente industrial.
  • Elevada resistência a compostos tensoativos, sabões, etc.
  • Resistente a radiação UV
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
    (tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Projeto do produto

  • Condutor de cobre, sólido, nu
  • Isolamento do condutor: O2Y(S) PE celular
  • Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
  • Revestimento externo: TPE especial, violeta (RAL 4001)
  • Estrutura convencional dos cabos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Capacitância mútua

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 75 mm

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.
  • Condutor/Tela: 1500 V

Impedância característica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Faixa de temperatura

  • -40°C até +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos