UNITRONIC® BUS PB ARM

Cabo PROFIBUS reforçado para a utilização em ambientes industriais adversos

Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Uso em ambiente industrial adverso. Faixa de temperatura de -40 °C até +70 °C

Retardante de chama Resistência mecânica Interferência de sinais Resistente a UV

PROFIBUS

Código do Produto Descrição do Produto Número de pares e diâmetro do condutor em mm Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11,1 86,9 131

Vantagens

  • Design EMC otmizado

Âmbitos de aplicação

  • Uso para PROFIBUS-DP ou FIP em ambientes industriais rigorosos
  • PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Resistente a radiação UV

Projeto do produto

  • Condutor de cobre, sólido, nu
  • Isolamento do condutor: O2Y(S) PE celular
  • Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
  • Película de plástico, sobreposta
  • Revestimento ondulado em cobre Revestimento externo: PVC (RAL 4001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Capacitância mútua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de corrente forte)
    100 V

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 7,5 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: uma vez 3,5 x diâmetro do cabo

Tensão de ensaio

  • 3600 V DC (3 s)

Impedância característica

  • 150 ± 15 Ohm

Faixa de temperatura

  • -40°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos