JE-Y(ST)Y...BD
Cabo de dados de instalação estático e blindado para a eletrônica industrial
JE-Y(ST)Y...BD - cabo de instalação para eletrônica industrial, VDE 0815, PVC, condutor sólido, pares, disposição em feixe, com blindagem/folha estática, uso fixo
De acordo com DIN VDE 0815
Vantagens
- Adequa-se na perfeição para montagens econômicas, como p.ex. conexões na tecnologia de terminal de contato por deslocação do isolante.
- A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Cabo de conexão para instalações fixas em sistemas de controle industrial, conforme requerido em aplicações de medição, controle, sinalização e dados
- Eletrônica industrial
- Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco
Características do produto
- A versão de 2 pares (2x2x0.8) é torcida em quadrante em forma de estrela
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- JE-Y(ST)Y...BDEB: Para circuitos intrinsecamente seguros (tipo de proteção "i" - segurança intrínseca) de acordo com IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, seção 16.2.2
Referências às normas / Aprovações
- De acordo com DIN VDE 0815tipo JE-Y(ST)Y...BD
Projeto do produto
- Condutor de cobre sólido e nu
- Isolamento do condutor em PVC
- 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units
- Envolvimento em folha,
blindagem estática de filme plástico de alumínio laminado com fio suplementar de cobre - Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000829
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações
Cód. ident. cond.:
- de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10
Capacitância mútua
- máx. 100 nF/km
Acoplamento
- aprox. 200 pF/100 m
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Monopolar (condutor sólido)
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 500 V
- Condutor/Tela: 2000 V
Resistência da volta
- máx. 73,2 Ohm / km
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos