SKINDICHT® SHZ-M
SKINDICHT® SHZ-M, prensa-cabos métrico robusto com anel de vedação com chanfro para cabos com diâmetros externos grandes, elevado alívio de esforços de tração
Vantagens
- Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
- Elevada proteção da fiação
- Robusto
- Para cabos com diâmetro externo grande
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos compacto em latão para o proteção da fiação, sólido, para cabos com seção transversal grande
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- O SKINDICHT® SHZ-M-XL é similar ao SKINDICHT® SHZ-M, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
- Descrição de exemplo:
SHZ-M 16/9
16 = rosca de conexão métrica
9 = rosca de função PG
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: CR/NBR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos