SKINDICHT® EV
SKINDICHT® EV, anéis de vedação com chanfro para temperaturas elevadas, resistentes a óleos, solventes, ácidos e químicos
Vantagens
- Um vedante para diversas escalas de aperto
- The various incisions can be easily taken out with a knife.
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
Âmbitos de aplicação
- Anel de vedação com chanfro FKM para prensa-cabos SKINDICHT®
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Vermelho marrom
Material
- FKM
Faixa de temperatura
- -20°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos