SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals
Vantagens
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
- Resistente à água do mar
- Elevada proteção da fiação
- Robusto
Âmbitos de aplicação
- Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
- Prensa-cabos especial com camisa FKM com proteção contra dobras. Nossa fórmula original FKM não mostra sinais de envelhecimento, mesmo sob a exposição prolongada a temperaturas +165 °C.
- Construção de turbinas e máquinas
- Centrais elétricas
- Laboratórios
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
- Versão EMC sob pedido
- Descrição de exemplo:
SR-SV-M 20/11/7
20 = rosca de conexão métrica
11 = rosca de função PG
7 = abertura livre da vedação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Disponível com rosca de conexão longa
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: FKM
Proteção contra dobra: FKM
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -20°C to +165°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos