SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, robust, metric cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cables with large outer diameters

Resistência mecânicaExcelente alívio de tensão

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoClamping range ØF mmDimensões de montagem máx. em mmRosca de função PGTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmAbertura livre F mmPeça/emb.
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,54.0 - 5.023714 / 1549.055.050
52106420
M 16 x 1,55.5 - 7.025918 / 1750.057.050
52106430
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2055.067.025
52106440
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2055.069.025
52106450
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2260.069.025
52106460
M 20 x 1,59.0 - 11.03213,522 / 2260.0611.025
52106470
M 20 x 1,511.0 - 13.03213,522 / 2260.0613.025
52106480
M 20 x 1,512.0 - 13.0351624 / 2465.0613.025
52106481
M 20 x 1,513.0 - 15.0351624 / 2466.0615.025
52106490
M 25 x 1,512.5 - 15.0462130 / 3078.5715.025
52106500
M 25 x 1,514.0 - 17.0462130 / 3078.5717.025
52106510
M 25 x 1,517.0 - 19.0462130 / 3078.5719.025
52106520
M 25 x 1,517.0 - 20.0462130 / 3078.5720.025
52106530
M 32 x 1,519.0 - 20.0592940 / 4190.5820.010
52106540
M 32 x 1,522.0 - 23.0592940 / 4190.5823.010
52106550
M 32 x 1,523.0 - 25.0592940 / 4190.5825.010
52106560
M 40 x 1,524.0 - 26.0703650 / 50108.0826.05
52106570
M 40 x 1,528.0 - 30.0703650 / 50108.0830.05
52106580
M 40 x 1,531.0 - 33.0703650 / 50108.0833.05
52106590
M 40 x 1,533.0 - 34.5703650 / 50108.0835.05
52106600
M 50 x 1,531.0 - 34.5754257 / 57111.0935.05
52106610
M 50 x 1,532.0 - 38.0754257 / 57111.0938.05
52106620
M 50 x 1,537.0 - 40.0754257 / 57111.0940.05

Vantagens

  • Proteção confiável contra dobra e flexão
  • Elevada proteção da fiação
  • Robusto
  • Para cabos com diâmetro externo grande
  • Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

  • Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
  • Dispositivos manuais
  • Equipamento móvel
  • Construção civil
  • Peças móveis da máquina

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
  • Modelo EMC, ver SKINDICHT® SRE-M
  • Descrição de exemplo:
    SR-M 12/7/5
    12 = rosca de conexão métrica
    7 = rosca de função PG
    5 = abertura livre da vedação

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa

Material

  • Partes metálicas: latão niquelado
    O-Ring de vedação: NBR
    Proteção contra dobra: CR/NBR

Tipo de proteção

  • IP 65

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos