SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, special sealing cable gland for use under tough conditions, seawater-resistant, for high mechanical stress
Vantagens
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
- Resistente à água do mar
- Para elevado esforço mecânico
- Maior resistência a corrosão
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de aço niquelado cromado com vedação FPM, projetado especialmente para o uso em condições difíceis
- Indústria farmacêutica e petroquímica
- Ambientes offshore
- Sistemas de energia eólica
- Fábrica de tijolos
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Contraporca adequada SKINDICHT® SM-M INOX
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: aço cromo-níquel, de acordo com material DIN nº 1.4305
Vedação interna: FPM
O-ring: FPM
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
Faixa de temperatura
- -40 °C a +200 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos