SKINDICHT® MINI COLD
SKINDICHT® MINI, cable gland for the smallest conductor sizes and high packing density, gentle cable clamping and high degree of protection
Para intervalos de temperatura muito baixos até -60°C
Vantagens
- Elevado grau de proteção
- Para condutores com menor diâmetro
- Construção baixa
- Aperto suave do cabo
- Elevada densidade de embalagem
Âmbitos de aplicação
- Para utilização quando o espaço para montagem for limitado
- Sensores
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
Características do produto
- Suitable for extreme minus temperatures
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Torque recomendado M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Material
- Corpo: latão niquelado
Vedação: Silicone
Tipo de proteção
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -60°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos