SKINDICHT® SHV-M FKM
SKINDICHT® SHV-M FKM, prensa-cabos de vedação especial robusto para temperaturas elevadas, à prova de água, resistente contra óleo, ácidos e produtos químicos
Vantagens
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
- À prova de água pressurizada
- Elevada proteção da fiação
- Robusto
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos à prova de água pressurizada e resistente a altas temperaturas, com elemento de vedação cônico especial de FKM
- Fábrica de tijolos
- Estações de tratamento de esgoto
- Lava-rápido
Projeto do produto
- 1 colar
- 2 arruelas planas
- Cone de vedação 3 FKM
- 4 cones de latão
- 5 parafusos de compressão
Observação
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
- Descrição de exemplo:
SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = rosca de conexão métrica
11 = rosca de função PG
7 = abertura livre do cone de vedação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Cone de vedação: FKM
O-Ring: FKM
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C to +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos