SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KW-M, prensa-cabos métrico angular de poliamida reforçada com fibra de vidro para diminuir a altura, espaço e peso da instalação
Vantagens
- Utilização com economia de espaço e peso graças ao fino diâmetro do cabo
- Diminuição da altura da instalação
Âmbitos de aplicação
- Os prensa-cabos em ângulo são usados nos locais em que os cabos têm de passar paralelamente à parede da carcaça.
- Aplicações de luz e som
- Fabricação de Cabine de controle
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para O-rings adequados, ver SKINDICHT®O-ring NBR
- SKINDICHT® KW-M pode ser combinado com qualquer prensa-cabos, em particular com SKINTOP® ST-M
- Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7001, cinza prateado
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos