SKINDICHT® SE-M
SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load
Vantagens
- Selagem através do anel de vedação com chanfro
- Resistente à corrosão
- Fácil instalação
- Entrada do cabo completamente segura
- Construção baixa
Âmbitos de aplicação
- Para elevado esforço mecânico
- Sempre que não haja furos roscados disponíveis
Projeto do produto
- M20x1,5 - M25x1,5 com 2 furos para parafuso
M32x1,5 com 4 furos para parafuso - Com anel de vedação com chanfro
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: pintura de zinco fundido, cinza, com efeito martelo
Parafuso de compressão: latão niquelado
Anel de vedação com chanfro: CR/NBR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos