SKINDICHT® SE-M sem E+D
SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined
Vantagens
- Combinações possíveis com diferentes prensa-cabos
- Resistente à corrosão
- Fácil instalação
- Entrada do cabo completamente segura
- Construção baixa
Âmbitos de aplicação
- O prensa-cabos angular de flange pode ser combinado com todos os prensa-cabos (incl. O-ring), como p.ex. de proteção da fiação, antidobra e peças de união de conduítes
- Para elevado esforço mecânico
- Sempre que não haja furos roscados disponíveis
Projeto do produto
- M20x1,5 - M25x1,5 com 2 furos para parafusoM32x1,5 com 4 furos para parafuso
Observação
- A classe da proteção depende da prensa especial com que é combinada, mas na versão padrão é, pelo menos, IP 55
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® SE-M without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: pintura de zinco fundido, cinza, com efeito martelo
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos