SKINDICHT® RWV-M sem E+D
SKINDICHT® RWV-M without E+D, angle cable gland with cable running parallel to the housing wall, corrosion-resistant and combinable
Vantagens
- Combinações possíveis com diferentes prensa-cabos
- Utilização com economia de espaço e peso graças ao fino diâmetro do cabo
- Diminuição da altura da instalação
- Entrada do cabo paralelamente à carcaça
- Resistente à corrosão
Âmbitos de aplicação
- Os prensa-cabos em ângulo são usados nos locais em que os cabos têm de passar paralelamente à parede da carcaça.
- Construção de motores elétricos
- Construção de aparelhos e máquinas
- Engenharia industrial
- Aplicações de luz e som
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- A classe da proteção depende da prensa especial com que é combinada, mas na versão padrão é, pelo menos, IP 55
- Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV-M without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: Zinco fundido
Porca sextavada: latão niquelado
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos