SKINTOP® COLD
SKINTOP® COLD, metric brass cable gland, high cold-resistance and cold impact resistance, high mechanical stability
Para temperaturas negativas extremas
Vantagens
- Maior resistência ao frio
- Resistência a impactos a frio
- Alta capacidade de carga mecânica
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
Âmbitos de aplicação
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica especial e resistência ao frio.
- Tecnologia de ar condicionado
- Unidades de esfriamento, armazéns refrigerados
- Ambientes offshore
- Engenharia industrial
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Inserto: poliamida especial
Anel de vedação: silicone
O-Ring: silicone
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- -70°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos