SKINTOP® HEAT EMC
Copes with heat, protects the cable sheath. This cable gland impresses with its exceptional heat resistance up to +200 °C thanks to the FKM sealing. The full-surface pressing protects the cable sheath and also ensures a secure all-round sealing. Can be ideally combined with ÖLFLEX® HEAT cables.
Para temperaturas negativas extremas
Vantagens
- Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
- Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (3 bar).
Âmbitos de aplicação
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- For use with ÖLFLEX® HEAT cables.
- Good oil and chemical resistance.
- Withstands high mechanical loads.
- For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Vedação: FKM
Tipo de proteção
- IP 68 - 3 bar
Faixa de temperatura
- -20°C to +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos