SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
SKINTOP® GRIP-M, saddle-clamp strain relief cable gland for harsh application conditions
NOVO: agora também com rosca de conexão XL
Vantagens
- Proteção contra dobras e rompimentos de cabos
- Elevada proteção da fiação
- Para elevado esforço mecânico
- Proteção confiável contra dobra e flexão
Âmbitos de aplicação
- Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
- Equipamento móvel
- Máquinas e sistemas nos locais de construção
- Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
- Infraestrutura de carregamento para veículos elétricos
Norm references / Approvals
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
- Verificado de acordo com IEC 62196-1: Carregamento condutivo de veículos elétricos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e torques de aperto
ver o folheto explicativo
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos