SKINTOP® FLAT
Conexão do cabo com inserto de vedação para cabo plano
Aparafusamento de cabo plano
A construção de vedação inovadora e patenteada permite IP68 em toda a escala de aperto
Vantagens
- O inserto de vedação especialmente construído possibilita um tipo de proteção de IP muito alta
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Adequada para contornos de cabos retos e também arredondados
- Distribuição de corrente uniforme no cabo plano
- Livre de halogênio
Âmbitos de aplicação
- Para inserção de cabos planos
- Sistemas de deslocamento e transporte, guindastes para ambientes internos e armazéns com prateleiras altas
- Construção de elevadores
- Sistemas de carro de cabos
- Bombas de submersão
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Especificações técnicas de acordo com a DIN IEC 62444
Atenção
- Torque de aperto, ver manual de montagem
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida
- Vedação: CR/NBR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos