ÖLFLEX® CRANE CF
Cabos planos de borracha resistentes a intempéries com blindagem de cobre
ÖLFLEX® CRANE CF - Cabo plano para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Cabo de controle e alimentação em borracha com blindagem, U0/U:300/500 V
- Para uso externo de Festoon
- Conformidade EMC
Vantagens
- Impermeável para condições ambientais rigorosas
- Os cabos planos ocupam menos espaço do que os cabos redondos
- São possíveis raios de flexão consideravelmente menores do que com cabos redondos
- Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
Âmbitos de aplicação
- Em sistemas de guindaste em obras e estaleiros para a instalação fixa e a utilização flexível em sistemas de festoon
- Estações de tratamento de águas residuais, siderurgias e armazéns com prateleiras altas
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
- Pode-se usar para elevadores com até no máx. 50 m de comprimento de suspensão
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Com base em VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Projeto do produto
- Condutores: fio fino de cobre nu
- Isolação do condutor: mistura de borracha
- Blindagem separada do condutor constituída por
- Envolvido em folha de plástico
- trança de cobre estanhado
- Envolvido em folha de plástico - Revestimento externo em um composto de borracha especial
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo plano
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000825
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo plano
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Condutor de cobre de acordo com VDE 0295 / IEC 60228
até 25 mm²: fio extrafino, classe 6
para condutor a partir de 35 mm²: fio fino, classe 5
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 10 x espessura do cabo
- Instalação fixa: 4 x espessura do cabo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +90°C
- Instalação fixa: -40°C a +90°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos