ÖLFLEX® CRANE F

Cabos planos de borracha resistentes a intempéries

ÖLFLEX® CRANE F - Cabo plano para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Cabo de controle e alimentação em borracha, U0/U:300/500 V

  • Para uso externo de Festoon
  • Instalação economizadora de espaço
  • Também adequado para esteiras porta-cabos eelevadores

Adequado para uso externoResistente ao frioResistente a óleoResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDimensões externas Largura x altura mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.517.5 x 6.257,6200
0041042
5.0 G 1.521.5 x 6.272240
0041043
7.0 G 1.529 x 6.2100,8360
0041044
8.0 G 1.531.5 x 6.2115370
0041045
10.0 G 1.540 x 6.5144520
0041046
12.0 G 1.547 x 6.5172,8620
0041047
4.0 G 2.521 x 7.596280
0041048
5.0 G 2.527 x 7.5120400
0041049
7.0 G 2.535 x 7.5168520
0041050
8.0 G 2.539 x 7.5192550
0041051
12.0 G 2.556 x 8288800
0041052
4.0 G 4.026 x 9153,6410
0041054
4.0 G 6.029 x 9.5230600
0041056
7.0 G 6.042 x 9.5403850
0041057
4.0 G 10.033 x 11384800
0041059
4.0 G 16.038 x 136141150
0041060
4.0 G 25.049.5 x 159601700
0041061
4.0 G 35.055 x 1713442360

Vantagens

  • Impermeável para condições ambientais rigorosas
  • Os cabos planos ocupam menos espaço do que os cabos redondos
  • São possíveis raios de flexão consideravelmente menores do que com cabos redondos

Âmbitos de aplicação

  • Pode-se usar para elevadores com até no máx. 50 m de comprimento de suspensão
  • Em sistemas de guindaste em obras e estaleiros para a instalação fixa e a utilização flexível em sistemas de festoon
  • Estações de tratamento de águas residuais, siderurgias e armazéns com prateleiras altas
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Com base em VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Projeto do produto

  • Condutores: fio fino de cobre nu
  • Isolação do condutor: mistura de borracha
  • Revestimento externo em um composto de borracha especial

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo plano

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000825
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo plano

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Condutor de cobre de acordo com VDE 0295 / IEC 60228
    até 25 mm²: fio extrafino, classe 6
    para condutor a partir de 35 mm²: fio fino, classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 10 x espessura do cabo
  • Instalação fixa: 4 x espessura do cabo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -25°C até +90°C
  • Instalação fixa: -40°C a +90°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos