SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof
Vantagens
- Resistência a impactos a frio
 - Elevada proteção da fiação
 - Escalas de aperto amplas e variáveis
 - Máxima segurança de funcionamento
 
Âmbitos de aplicação
- Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”
 - Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
 - Para aplicações Offshore e em embarcações
 - Indústria química e petroquímica
 
Características do produto
- OSKINTOP® MS-M-XL ATEX é similar ao SKINTOP® MS-M ATEX, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
 
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
 - M 63 plus without UL approval
 
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
 - Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
 
Atenção
- Para dimensões de montagem e torques de aperto
ver o folheto explicativo 
Certificações
- CE 0637 Ex II 2G 
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X 
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
 
Ensaios
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31 
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 
Faixa de temperatura
- -30°C até +90°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos