SKINTOP® SDVR-M ATEX
Vantagens
- Selagem permanente e segura em áreas com perigo de explosão
- Fácil montagem
- Elevado grau de proteção
Âmbitos de aplicação
- SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)
- Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
Observação
- Fora as áreas com perigo de explosão, também para uso com SKINTOP® STR-M e SKINTOP® MSR-M
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Atenção
- Para dimensões de montagem e torques de aperto
ver o folheto explicativo
Material
- CR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -30°C até +70°C
temporariamente até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos