SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry
NEW: Now also available in size M16x1.5
Vantagens
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Montagem mais rápida e menos complicada do que qualquer outro sistema
- Máxima segurança de funcionamento
- Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.
Âmbitos de aplicação
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”
- For use on devices, machines and systems with protection type "protection by housing" ("t").
- Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”
- Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Versão SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX com luva de aterramento IEC, para cobrir os diâmetros do cabo de menores dimensões
- SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX não é certificado IECex
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e torques de aperto
ver o folheto explicativo
Certificações
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Corpo: latão, niquelado
Inserto: poliamida especial
Escova IEC: latão
Anel de vedação: elastômero especial
O-Ring: elastômero especial
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
Corpo: latão niquelado
Luva de aterramento: latão, não tratado
Cone de vedação: elastômero especial
O-Ring: elastômero especial
Ensaios
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°C até +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos