SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, PG multiple sealing inserts, prevents water and dust penetrating into unused bore holes
Vantagens
- Evita a entrada de fluidos e de sujeira nos furos não ocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX
Âmbitos de aplicação
- Para introduzir em furos desocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX, os quais têm de ser fechados por forma a assegurar sua segurança e classe de proteção.
Observação
- Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Cor de fornecimento
- Natural
Material
- Poliamida
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos