SKINDICHT® EKU-M
SKINDICHT® EKU-M, metric cable gland accessories for cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes
Vantagens
- Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são maiores do que os furos roscados existentes
- Montagem com chave de bocas
- A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça
Âmbitos de aplicação
- máquinas
- Dispositivos
- Carcaça
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos