SKINDICHT® ME-M ATEX
SKINDICHT® ME-M ATEX, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes
Vantagens
- Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são maiores do que os furos roscados existentes
- Com guia para O-ring
- Montagem com chave de bocas
Âmbitos de aplicação
- Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
- Dispositivos, máquinas e equipamentos
- Para aplicações Offshore e em embarcações
- Indústria química e petroquímica
Norm references / Approvals
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: NBR
Faixa de temperatura
- -30°C até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos