Abraçadeira simples e rápido
Vantagens
- Baixo custo, reutilizável, adequado para cargas leves
- O perfil circular garante uma elevada resistência mecânica e um assento firme
- O desing com fechamento duplo faz com que seja possível criar um loop de enforcamento
Âmbitos de aplicação
- Sempre que for necessário fixar ou enfeixar cabos rapidamente e a curto prazo
- Para vedação de sacos e embalagens
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Preto (resistente a UV)
- Red
Material
- Polietileno
Faixa de temperatura
- -40°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos