Cinta de cabo Flex Tie
União de velcro reutilizável com fecho hook-and-loop para agrupamento delicado de cabos sensíveis
União de velcro para a aplicação flexível
Vantagens
- Para unir de forma simples e rápida
- Eficiência do cabo: previne danos no revestimento externo do cabo
- Pode ser reutilizado novamente
- Sem corrosão, pois fechos de velcro são compostos por tecidos orgânicos
- Sem bordas afiadas, diminuindo o risco de ferimento
Âmbitos de aplicação
- Agrupamento de cabos e tubos flexíveis
- Resistência à vibração (por exemplo, robótica)
- Necessidade de frequentes alterações ou acessos constantes (por exemplo, tecnologia para eventos, laboratórios)
- Agrupamento de cabos sensíveis à pressão (por exemplo, cabo de fibra ótica, cabos de dados)
Norm references / Approvals
- Reação ao fogo de acordo com UL 94 V2, ver tabela
Projeto
- Tie: With slotted head
- Rolo: Bobina contínua de 25m para corte individual
- Strap: Made of hook and separate loop, with buckle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Laço + Bobina: Polipropileno e poliamida com veludo
- Cinta: Revestimento de poliamida 6, poliamida 6.6., poliuretano
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos