Luvas de cabo de isolação
Insulated cable lugs Easy-Entry (ring cable lugs, (narrow) fork cable lugs, flange fork cable lugs, pin cable lugs, circular connector, connector sleeve butt connector, end joint)
Vantagens
- Luva de plástico com formato em funil EASY-ENTRY para inserção simples, rápida e segura do condutor
- Sem riscos de dobrar ou comprimir a fiação
- Para uma boa resistência e uma melhor condução de corrente
Âmbitos de aplicação
- Construção de equipamentos e Cabine de controle
Características do produto
- Talão do cabo com solda rígida, de modo a ser prensado em qualquer posição
- Para a conexão de primeira classe e fácil de manusear
- Estanhamento eletrolítico para proteção máx. contra corrosão
- Material das mangas para conectores de painel em peça prensada por contato, com dobra dupla e solda rígida
- Luvas de metal com corrugação interna
Referências às normas / Aprovações
- Número de arquivo E334109, ver tabela
Observação
- Conector Butt: para condutores sólidos, flexíveis e diversos tipos de secções
Projeto
- 1 = ring cable lugs2 = forked cable lugs3 = pin cable lugs4 = circular connector5 = connector sleeve6 = butt connector7 = end connector(see pictures- from left to right)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Class-Description: Terminais de cobre para condutores em cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001052
- Descrição da classe ETIM 6.0: Talão de cabo sem solda para condutor de cobre
Geral
- Outros tamanhos e cores (também DIN) sob pedido
- Livre de halogênio
Material
- Cobre eletrolítico de alta qualidade para uma boa condutividade
- PA (UL 94 V0)
PC (UL 94 V2)
see datasheet
Faixa de temperatura
- PA: -20°C up to +105°C
PC: -20°C up to +100°C
- Mais tamanhos e cores adicionais sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Production tolerance ± 0,5 mm