EPIC® SOLAR TOOL
Three cross section in one tool
The crimping tool for photovoltaic connectors consists of a crimping die for three sizes of cable cross-section and a locator.
Three cross section in one tool
Âmbitos de aplicação
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
Características do produto
- Matriz de crimpagem (DIE) para a seção transversal dos condutores de 2,5 mm² até 10 mm²
- Localizador (LOC) para o posicionamento seguro e preciso dos contatos de crimpar
- Localizador e mordentes de crimpagem adequados para o alicate de crimpagem 11147000 e para a máquina de crimpagem 11147001
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos