EPIC® SOLAR TOOL CSC
Corte, descascamento e crimpagem com apenas umaferramenta
A única ferramenta para cortar, descarnar e crimpar é um mordente multiuso e um localizador de cabos para posicionamento seguro dos contatos crimpados.
Corte, descascamento e crimpagem com apenas umaferramenta
Âmbitos de aplicação
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
Características do produto
- Mordente multifuncional para corte, decapagem e crimpagem com apenas uma ferramenta
- Localizador (LOC) para o posicionamento seguro e preciso dos contatos de crimpar
- Locator and crimping dies fit together with the crimping tool 11147000
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos